Svingramme i fuld højde, ESFC
Hover to magnify image or click to enlarge
Svingramme i fuld højde, ESFC
En svingramme til 19" udstyr, som giver ekstra plads til montering af sådant udstyr, samt adgang til bagsiden af monterede komponenter og udstyr efter åbning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Svingramme i fuld højde til 19" komponenter muliggør venstre- og højreåbning. Kan bruges i kombinerbare stålskabe samt kompakte skabe. Hængsler er designet til at give ekstra indbygningsdybde. Justerbart tophængsel til firkantet montering på svingrammen. Stiv W-formet rammeprofil til tungt udstyr. Forzinkede 19" lodrette profiler til direkte jording af de monterede komponenter. Er som standard udstyret med 130° hængsler. Til kombinerbare stålskabe bruges tværgående støtteskinner ESFB i kombination med VBD, hvis det er nødvendigt. Justerbar i dybden i trin på 12.5 mm.
- Maksimal belastning: 1800N - leveres med selv-positionerende enhed.
- Lås: To 3 mm dobbelt-bit låse.
- Materiale: 19" lodrette profiler 2 mm forzinket stål. Ramme: 2 mm lodrette profiler og 3 mm vandrette profiler.
- Pakke størrelse: 1 svingramme med hængsler.
- Monteringskrav: ESFC for 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm brede kombinerbare stålskabe. Tilføj ESFB for montering i et kombinerbart stålskab.
Specifikationer
Tykkelse | 2 mm |
Tykkelse | 14 ga |
Materiale | Galvaniseret stål |
Farve | n/a |
Finish | struktur pulvermaling |
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.