Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

N00335-MKS18064HP Hover to magnify image or click to enlarge

Kompakt skab i lakeret stål med enkelt dør, MKS-HP

Sortimentet af kompakte gulvskabe i lakeret stål med enkelt dør, MKS-HP, tilbyder med en IP 66 beskyttelsesgrad et højere beskyttelsesniveau for udstyr og komponenter, hvilket forlænger levetid og reducerer vedligeholdelsesomkostninger, når skabet installeres til barske miljøer med svære betingelser. Disse nye skabe er klassificeret som IP66, velegnet til føde- og drikkevare- og farmaindustrien.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Oplysninger

Funktioner

Specifikationer

Tykkelse 1.35 mm
Tykkelse 16 in
Farve Lys Grå
Materiale Galvaniseret stål
Finish struktur pulvermaling
Farvekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.