Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oil and gas, stainless steel, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Olie og gas rustfrit stål skab med enkeltdør, ASR-OG

Serien af vægmonterede skabe af rustfri stål med enkeltdør, ASR-OG, med en IP 66-beskyttelsesgrad, fås som hyldevare i fire forskellige størrelser, som passer til de fleste applikationer. Risikoen for komponentsvigt og dermed unødig nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette udvalg af skabe er velegnet til installation af industrielt udstyr i miljøer, hvor der anvendes ætsende proceskemikalier, herunder klorid, marine applikationer, der er udsat for saltvandssrpay samt i kystnære områder.

Læs mere Læs mindre

Branchestandarder

GOST

CE

DNV-GL

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Oplysninger

Funktioner

Specifikationer

Body Thickness 0.08 in
Dørtykkelse 0.08 in
Body Thickness 2 mm
Dørtykkelse 2 mm
Finish Poleret
Farve n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.