Almindelig hel dækplade, UFCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Almindelig hel dækplade, UFCP
Dette frontdæksel af polyester er glat og kan let bearbejdes. Elektriske forbindelser og kabler er beskyttede, hvilket betyder, at arbejde i marken kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Almindelig front dækplade for at beskytte udstyr, der er monteret i skabet. Afstanden mellem UFCP og skabsdør: 39 mm; 49 mm til UCP750 og derover. Vendbar monteringsposition for at øge afstanden mellem UFCP og skabsdøren med 30 mm. Dækpladen kan hængsles vha. UHS-tilbehøret, så brugeren kan få adgang til komponenter og/eller håndtering af kabler uden at skulle fjerne dækpladen.
- Materiale: Polyester.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Levering inkluderer: Dækplade, støttebeslag, snaplukker og monteringstilbehør.
Specifikationer
Farve | Lys Grå |
Materiale | Polyester |
Farvekode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.