Strømudtag med integreret sikring, LPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Strømudtag med integreret sikring, LPS
Strømstik, der er nemt at montere, som skal monteres på en DIN-skinne, når der er brug for at tilkoble eksternt udstyr.
Branchestandarder
cULus_UL listed
CE
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: DIN-skinne monteret stikkontakt. Trykklemforbindelse til nem og hurtig ledningsføring.
- Dimensioner: 92 × 62 × 48 mm.
- Tilslutning: 3 trykklemmer til strenget og stiv wire 0.5 - 2.5 mm². Integreret sikring 6.3 A, 5 × 20 mm.
- Overfladebehandling: Lys grå.
- Materiale: Plastik UL94V0.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
Farve | Lys Grå |
Materiale | Polyamid |
Farvekode | Ral 7035 |
Finish | Smooth |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.