Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

165907_CIWR Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Reduktionsskinner i 19" bredde, CIWR

Disse profiler er fastgjort til skabsrammeni 800 mm brede skabe, ved delvis eller fuld højde, til montering af 19" profiler. De kan også bruges til at forstærke 19" profiler i fuld højde ved at montere dem på tværs af skabets midterpunkt.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Oplysninger

Funktioner

Specifikationer

Tykkelse 2 mm
Tykkelse 14 ga
Materiale Galvaniseret stål
Farve n/a
Finish struktur pulvermaling
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer Tilbehør
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.