19" teleskopisk hylde, VTS
Hover to magnify image or click to enlarge
19" teleskopisk hylde, VTS
Denne hylde, som monteres på 19" profiler, kan trækkes ud, hvilket muliggør eftersyn og vedligeholdelse af monterede komponenter. Den er udstyret med ventilationsåbninger for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation i skabet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Monteres direkte på 19" profiler front og bag. 1U høj. Udstyret med ventilationsåbninger.
- Pakke størrelse: 1 hylde og 2 hurtigt monterbare 3-delte glidere samt monteringsmateriale.
- Materiale: 1 mm stål.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
Specifikationer
Tykkelse | 1 mm |
Tykkelse | 18 ga |
Farve | Lys Grå |
Materiale | Galvaniseret stål |
Finish | struktur pulvermaling |
Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.