Top- og bundpaneler | Gulvskabe, DPC
Hover to magnify image or click to enlarge
Top- og bundpaneler | Gulvskabe, DPC
Både skabets udseende og IP-klassificering opretholdes, når et komplet sæt døre og paneler er monteret.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Bruges til dækning af resterende plads i top og bund. Bruges i kombination med vandrette deleskinner CDH/CDHK, partielle døre DP, partielle paneler DPP og dør til kabelskab DPA.
- Materiale: 1.75 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: IP 44. Til IP 21 leveret uden pakning.
- Monteringskrav: DPC dækker 200 mm i højden af skabet. Så for et 2000 mm højt kabinet når DPC bruges, er der 1800 mm plads tilbage til partielle døre/paneler.
- Pakke størrelse: 2 paneler med monteringsmateriale.
- Complies with IP 44; for IP 21 delivered without gasket
- Mounting requirements: DPC covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPC is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels
- Top and bottom panel with mounting accessories
Specifikationer
Tykkelse | 0.07 in |
Tykkelse | 1.75 mm |
Farve | Lys Grå |
Materiale | Galvaniseret stål |
Finish | struktur pulvermaling |
Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.