Ventilerede front/bag sokler | Gulvskabe, PV
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilerede front/bag sokler | Gulvskabe, PV
Den forreste og bageste sokkel muliggør kabelføring uden begrænsninger i overensstemmelse med VDE 0113-standarden. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet. Ventilationsåbningerne giver mulighed for naturlig ventilation i dette område under skabet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Front- og bagsektioner på sokler med ventilerede paneler.Anbefales i kombination med CVB ventileret bundplade. Til kabelføring uden restriktioner og i overensstemmelse med VDE 0113. Soklen består af fire hjørnestøtter med aftagelige frontdæksler. PS sidepanelerne bestilles separat. Alle paneler er dobbeltbukkede for ekstra styrke. Leveres kun i højde på 100 mm.
- Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og paneler i 1.5 mm lakeret stål.
- Overfladebehandling: RAL 7022 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: 1 sæt med 4 hjørnestykker inklusive dæksler. 1 front- og 1 bagpanel med monteringsmateriale til sidepaneler PS og tværgående profiler PCP.
- Monteringskrav: Tilsæt sidepaneler PS for komplet sokkel. Ved kombination af skabe anbefales det at tilføje tværgående paneler PCP til støtte af kabelkanal og ekstra stivhed. Brug ventilerede bundplader CVB for at få bedre ventilation.
Specifikationer
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Materiale | Galvaniseret stål |
Finish | struktur pulvermaling |
Farvekode | RAL 7022 |
Farve | Umbra Grå |
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.