Ventilationstag | Gulvskabe, CVR
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilationstag | Gulvskabe, CVR
Ventilationsloftpladen giver omkostningseffektiv, naturlig ventilation samtidig med, at insekter og støv holdes ude.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Hævet tag med 2,5 mm ventilationsslidser og filtermateriale,
- Materiale: 1,5 mm stålplade. Filtermateriale: EU 4 ifølge DIN 24185.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Temperaturområde: 100°C.
- Tæthedsgrad: IP 31 | TYPE 1.
- Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsbeslag og ventilationsfilter.
- Bemærk: Øger skabets højde med 40 mm.
Specifikationer
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Farve | Lys Grå |
Materiale | Galvaniseret stål |
Finish | struktur pulvermaling |
Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.