Bred monteringsplade, MPW
Hover to magnify image or click to enlarge
Bred monteringsplade, MPW
Den ekstra brede monteringsplade tilbyder mere monteringsplads og kan være komplet udstyret, inden den monteres i skabet. Den kan monteres på siden af skabet, da den er bredere end skabets åbning på forsiden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Opretter en installationsoverflade i hele skabets bredde. Enkel installation med MTS glideprofiler fra siden. Nominel bredde er lig med skabsbredden. Ved kombination af skabe, kan MPW'erne sammenkobles og skubbes ind som én enkelt installationsoverflade. Kan ikke monteres i bagerste position.
- Materiale: 3 mm galvaniseret stål.
- Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsmateriale.
- Monteringskrav: Tilføj glideprofiler MTS. MPW passer kun i kombinerbare skabe.
Specifikationer
Tykkelse | 3 mm |
Tykkelse | 11 ga |
Finish | Galvanized |
Materiale | Galvaniseret stål |
Farve | n/a |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.