Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PF Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Front/Rear Plinths, PF

The front and rear plinth allows for cabling without any restrictions in accordance with the VDE 0113 standard. Installing cables is made easy as the plinth creates extra space underneath the enclosure.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 1.5 mm
Stärke 16 ga
Material Stahl
Oberfläche Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7022
Farbe Umbra Grau
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Video
Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.