Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Mild Steel Single Door Compact Enclosure, MAP

The mild steel single door wall mounted range, MAP, with a IP 66 protection degree, comprises enclosures with a horizontally hinged door plus top and bottom gland plate openings. Each of these enclosures can be easily combined with another wall mounted enclosure, which allows for the creation of configurations with two compartments with individual access. Water and dust are prevented from entering the enclosure, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Body Thickness 0.06 in
Türdicke 0.06 in
Body Thickness 1.5 mm
Türdicke 1.5 mm
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Finish Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale

Diagrams

Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.