Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless Steel combinable version, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Öl und Gas – Anreihbarer Schaltschrank, Edelstahl, eintürig, MCSS-OG

Die MCSS-OG-Baureihe von anreihbaren 316L-Edelstahl-Standschränken mit einer Tür und mit Schutzart IP66 ist gebrauchsfertig in Blechstärken von 2 mm oder 2,5 mm, verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich. Das Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub nicht in den Schrank eindringen können. Diese Schaltschrank-Baureihe eignet sich, je nach Ausführung, für nahezu jede Umgebung.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

cULus_UL Listed

GOST

DNV-GL

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Finish Poliert
Material Edelstahl 316
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale

Diagrams

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.