Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

T-Series Compact Outdoor T15 Air Conditioner Hover to magnify image or click to enlarge

Klimaanlage für Außenbereiche der T-Serie

T-Series Compact Outdoor Air Conditioners provide a compact footprint to minimize real estate and maximize capacity. Their discreet design helps them to blend into rugged factory or outdoor environments. Each unit is equipped with corrosion-resistant components, compressor heaters and head pressure controls for optimal outdoor performance.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 1.21 mm
Stärke 18 ga
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.