Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Roof mounting cooling unit Hover to magnify image or click to enlarge

Dach Kühleinheit, CUH

This roof cooling unit, CUH, with a IP 54 protection degree, provides cooling, either to one enclosure or to a complete assembly, depending on the cooling requirements and desired energy consumption level. It is placed on top of the enclosure and is perfect when there is not enough space on the door or side panels

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.