Kleiner Polycarbonat Klemmenkasten, DPCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Kleiner Polycarbonat Klemmenkasten, DPCP
Die Polycarbonat-Klemmenkasten-Baureihe DPCP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die DPCP-Baureihe eignet sich dank ihrer Beständigkeit gegen UV-Strahlung gut für den Innen- und Außenbereich, selbst an Orten mit direktem Sonnenlicht. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.
Industrie-Standards
CE
UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Polycarbonat-Klemmenkästen, halogenfrei, für Außenanwendungen geeignet. Hohe UV-Resistenz. Selbstverlöschend.
- Material: Polycarbonat.
- Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C.
- Entflammbarkeit: UL746C 5V.
- Schutzart: 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Oberfläche: RAL 7035.
- Zertifikate: CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
- Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Edelstahl, Befestigungsschrauben, Blindstopfen aus Polyamid.
- Flammability: UL746C 5V
- Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C)
- Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide
Spezifikationen
Farbe | Hellgrau |
Material | Polykarbonat |
Farbcode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.