Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless Steel Compact Version Single Door Enclosure, EKSS

The stainless steel single door compact floor standing enclosure range, EKSS, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for almost any environment, grade dependent.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

GOST

IEC 61439

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Body Thickness 0.06 in
Türdicke 0.08 in
Body Thickness 1.5 mm
Türdicke 2 mm
Finish Poliert
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale

Diagrams

Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.