Terminal Box Mild Steel, STB
Hover to magnify image or click to enlarge
Terminal Box Mild Steel, STB
The mild steel terminal box range, STB, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The STB range is well suited for demanding indoor environments. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.
Industrie-Standards
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Material: 1.2 mm mild steel.
- Body: Folded and seam welded. Four 8.5 mm diameter holes for wall fixing. Four M6 × 13 studs for bottom profiles / mounting plate fixation.
- Gasket: Sealing is ensured by an injected one piece polyurethane gasket.
- Earthing: M8x18 mm earthing studs in body and cover, M8 nuts, earthing washers and earthing labels.
- Protection: IP 66, TYPE 4, 12, IK 08.
- Finish: RAL 7035, structured powder coating.
- Delivery: Body, cover, cover screws, fixing screws, cover plugs, and earthing facilities.
Spezifikationen
Body Thickness | 1.2 mm |
Türdicke | 1.2 mm |
Body Thickness | 18 ga |
Türdicke | 18 ga |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.