Base de montaje CT
Hover to magnify image or click to enlarge
Base de montaje CT
La base de montaje CT contempla la diferencia de preferencia entre las conexiones de línea y carga dentro de un gabinete CT. Las bases están disponibles en tres variantes de estilos de conexión de conductores para adaptarse a su aplicación: Montantes de 1/2 pulg. sobre centros de 1-3/4 pulg., un modelo con zapatas terminales y un modelo con zapatas terminales en un lado y montantes en el otro. Los orificios de la base de montaje preperforados se alinean con los montantes en un gabinete CT.
Estándares del sector
Certificado UL 414; Archivo E240312
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Separación para transformador de corriente Tipo barra que cumple con ANSI 12.11.
- Disposiciones del conductor: zapatas terminales o pernos de 1/2 pulgada, en centros de 1-3/4 pulgadas con tuerca, resorte y arandela plana
- Barra neutra con tornillo de roscar de 10-32
- La base formada galvanizada calibre 12 tiene una plataforma de montaje/terminación aislada eléctricamente.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.