Aire acondicionado de la serie T para exterior
Hover to magnify image or click to enlarge
Aire acondicionado de la serie T para exterior
Las unidades de aire acondicionado compactas para exteriores de la serie T proporcionan un espacio compacto para minimizar el espacio y maximizar la capacidad. Su diseño discreto los ayuda a integrarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.
Estándares del sector
Reconocimiento UR/cUR
UR/cUR Recognized
Compatible con Telcordia GR-487
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Tamaño compacto para minimizar el espacio ocupado y maximizar la capacidad.
- Potencia de suministro de energía VAC para modelos 115, 230 y 460.
- Rango de temperatura de funcionamiento del modelo exterior de -40 ºF/-40 ºC hasta 131 ºF/55 ºC.
- Certificado UL para ahorrar tiempo y dinero a los clientes con aprobaciones de agencias (algunos modelos reconocidos por UL).
- Cubierta de lámina galvanizada u hoja de acero inoxidable para entornos de fábrica y exteriores difíciles.
- Termostato mecánico confiable en el lado del gabinete de la unidad.
- Motores de aire dobles en el lado del condensador para redundancia en el rendimiento.
- El filtro de malla de aluminio reutilizable y limpiable protege las bobinas para un rendimiento de enfriamiento máximo.
- Opciones de montaje exterior y completamente empotrado en muchos modelos.
- Bridas de montaje fácil para instalación individual
- Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
- Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
- Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad
Especificaciones
Espesor | 1.21 mm |
Espesor | 18 ga |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.