ProLine G2 Solid Top
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Solid Top
ProLine G2 Solid tops are used to close the top opening on an enclosure frame.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Lifting eyes can be used to attach the solid top, in place of the included hardware
- Seamless polyurethane gasket (UL component recognized) provides a water-tight, dust-tight seal against moisture and contaminants
- Additional support provisions need to be made to support top mount air conditioners or other top mount accessories
- Includes four M12 hex bolts for installation
- Solid Tops are finished with paint over plated surfaces
Especificaciones
Espesor | 1.52 mm |
Espesor | 16 ga |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.