Soportes ajustables | Distribución de potencia, MSMPA01
Soportes ajustables | Distribución de potencia, MSMPA01
These adjustable mounting plate fixation brackets, MSMPA01, can be mounted on modular system frames or fix system vertical profiles, both in wall mounted and floor standing enclosures. The brackets allow for positioning of a mounting plate where required in depth within the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Soporte para montar un carril DIN o una placa de montaje que se puede ajustar en profundidad para poder instalar componentes de distintos tamaños en la posición deseada.
- Material: Acero galvanizado de 2.5 mm, zamak.
- Cantidad por embalaje: 2 pares.
- Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.