Rejillas de ventilación IP 44, UPVD
Hover to magnify image or click to enlarge
Rejillas de ventilación IP 44, UPVD
Estas rejillas permiten que circule aire por el interior del armario, lo que minimiza el riesgo de condensación de agua y ayuda a mantener el índice de protección IP44.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para la ventilación de los armarios, ocultos si se montan en el panel interior de la esquina de la doble pared. Requiere mecanizado (taladros de 34,9 mm de diámetro).
- Material: Poliéster.
- Grado de protección: IP 44.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.