Intercambiador de calor aire-agua, BLU
Hover to magnify image or click to enlarge
Intercambiador de calor aire-agua, BLU
Los intercambiadores de calor aire-agua industriales extraen el calor de los armarios mediante un líquido refrigerado. Se trata de una solución de refrigeración para armarios fiable y de bajo mantenimiento.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Acabado: RAL 7035 para las versiones de acero galvanizado
- Rango de temperatura interna: De +20°C a +60°C
- Rango de temperatura ambiente: De +1 °C a +60 °C | De +1 °C a +70 °C
- Unidad de embalaje: 1
Especificaciones
Longitud de cable | 3 m |
Frecuencia nominal | 50 – 60 Hz |
Material | Acero Galvanizado |
Clasificación de protección | IK10 |
Certificación
Especificación de diseño
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.