Tapa inferior de aluminio, CBPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Tapa inferior de aluminio, CBPA
Esta placa inferior ayuda a mantener el índice de protección del armario. Se puede retirar fácilmente y mecanizarse para instalar los cables.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Una tapa inferior.
- Material: Aluminio ALMg3 de 2mm.
- Acabado: Pintado en polvo de poliéster RAL7035
- Cantidad por embalaje: 1 kit de tapa inferior
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Aluminio |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.