Entrada de cables con doble protección | Armarios murales, CED
Hover to magnify image or click to enlarge
Entrada de cables con doble protección | Armarios murales, CED
La tapa para cables de goma es fácil de montar y permite introducir los cables y tuberías de manera sencilla sin herramientas, lo que ayuda a mantener el índice de protección del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: El pasamuros de goma es muy fácil de usar. El montaje no necesita herramientas, lo que implica menor coste de mano de obra. La membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta que se introduce un cable o tubo. Adecuado para taladros en materiales de 0,5 a 4 mm de espesor.
- Material: EDPM, libre de halógenos.
- Resistencia a la temperatura: -40ºC a +110ºC.
- Acabado: RAL 7035.
- Protección: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
- Material: EPDM, halogen free
- Temperature resistance: -40 ºC to +110 ºC
Especificaciones
Material | EPDM |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Smooth |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.