Bracket measuring trafos | Potencia y Distribución, MSCEP
Hover to magnify image or click to enlarge
Bracket measuring trafos | Potencia y Distribución, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Cantidad por embalaje: 1 piece with mounting material.
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.