Adaptador de embarrado de 160A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptador de embarrado de 160A, WO60
Adaptadores de embarrado adaptados al diseño del componente de los fabricantes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Adaptador de embarrado de 3 polos de 160 A, adaptado al diseño del componente del fabricante.
- Voltaje nominal: 690 V.
- Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Poder de disipación al 80% de carga: 7.7 W.
- Cantidad por embalaje: 1 unidad.
- Tipo: 32575 - For ABB T-max T1, XT1,T2,XT2,GE FD160, Schneider el.NS80, NSX80, top connection to the system; 32660 - For Siemens 3VA10,11 and 3VT160, top connection to the system
- Corriente nominal: 32575 - 160 A; 32660 - 144 A
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.