Busbar Adapter 32A With Cables And 1 Mounting Rail, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Busbar Adapter 32A With Cables And 1 Mounting Rail, WO60
Busbar adapter with one mounting rail, pre-fitted with cables 6 mm².
Estándares del sector
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Description: Busbar adapter 32 A. With adjustable mounting rails. With leads 6 mm².
- Rated voltage: 690 V.
- Rated current: 32 A.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Power dissipation at 80% load: 1.5 W.
- Poles: 3-pole.
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: CSA, UL, GL.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.