Adaptador de embarrado 32 A con cables, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptador de embarrado 32 A con cables, WO60
Adaptadores de embarrado adaptados al diseño del componente de los fabricantes.
Estándares del sector
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Adaptador de embarrado, 32 A. Con cables de 6 mm². Adaptado al diseño del fabricante del disyuntor.
- Voltaje nominal: 690 V.
- Corriente nominal: 32 A.
- Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Poder de disipación al 80% de carga: 1.6 W.
- Ancho: 45 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 piezas.
- Certificaciones: GL.
- Tipo: 32427 - For direct starter Schneider Electric LUB12/32; 32434 - For direct starter Schneider Electric GV2-M/P; 32498 - For direct starter ABB MS116/132; 32639 - For direct starter Siemens S0 with screw connection
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.