Puerta para zona de cables | Armarios autoportante, DPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Puerta para zona de cables | Armarios autoportante, DPA
La puerta de cableado permite acceder a los compartimentos individuales para cables a fin de facilitar las labores de instalación y mantenimiento in situ.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Se requiere para cubrir una sección vertical de cables. Utilizado junto al divisor vertical CDV. Se necesita el panel superior e inferior DPC/DPCV para completar el frente del armario.
- Material: Chapa de acero de 2 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
- Protección: Cumple con IP 44.
- Instrucciones de montaje: Añadir CDH para estructura MC y CDHK para estructura MK.
- Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras y equipada con un sistema de cierre de varillas de doble paletón de 3 mm.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.