Divisores verticales para armarios autoportantes, CDV
Hover to magnify image or click to enlarge
Divisores verticales para armarios autoportantes, CDV
El perfil proporciona una separación vertical y garantiza que las puertas y paneles parciales queden asegurados, lo que garantiza un grado de protección IP44.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: El perfil es idéntico al marco del armario y proporciona la separación vertical del armario cuando se instalan puertas parciales o paneles. Se puede montar en intervalos de 200 mm.
- Material: Perfil frontal: Acero dulce de 2 mm. Perfil interior: Acero zincado de 1,75 mm.
- Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.
- Unidad de embalaje: 1 conjunto de perfiles con accesorios de montaje.
- Se puede montar en intervalos de 200 mm.
- Un conjunto de perfiles con accesorios de montaje.
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.