Enfriador para líquidos contaminados, TAU
Hover to magnify image or click to enlarge
Enfriador para líquidos contaminados, TAU
El enfriador industrial para líquidos contaminados permite que los líquidos contaminados se enfríen a la vez que garantiza los niveles más altos de rendimiento. El intercambiador de calor de tubos de haz tubular permite que los líquidos contaminados se enfríen a la vez que garantiza los costes de mantenimiento más bajos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Límites de funcionamiento a temperatura ambiente: De +15 °C a +45 °C
- Nivel de presión acústica (dB(A)): 57
- "Conexiones de ENTRADA/SALIDA de líquido (mm): 3/4"""
- Capacidad del depósito de almacenamiento (l): 50
- Tipo de bomba: Centrífuga
- Tensión de alimentación secundaria (V): 230 V CA
- Gas refrigerante (HFC): R134A
- Precisión de temperatura (K): +/-2
- Tipo de líquido: Emulsión 90 % agua y 10 % aceite
- Intervalo de temperatura de líquido ajustable: De +8 °C a +25 °C.
Especificaciones
Certificación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.