CrossBoard Adapter Basic, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
CrossBoard Adapter Basic, WOCB
Adapter for mounting motor protection devices. Adjustable mounting rail.
Estándares del sector
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Description: 3 pole adapter. One fixed mounting rail. For compact mounting of complete motor circuits.
- Rated voltage: 690 V
- Dimensions: 45 × 160 × 45 mm
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: IEC, UL
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.