Adaptador CrossBoard Comfort, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptador CrossBoard Comfort, WOCB
Adaptador para el montaje de los dispositivos de protección del motor. Carril de montaje ajustable.
Estándares del sector
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Adaptador de 3 polos. Un carril de montaje fijo. Para un montaje compacto de circuitos de motor completos. Los adaptadores están equipados con cables.
- Voltaje nominal: 690 V.
- Dimensiones: 45 × 160 × 45 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 unidad.
- Certificaciones: IEC, UL.
- Cantidad por paquete: 1
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.