Kit de ajuste en profundidad, MPGDA
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de ajuste en profundidad, MPGDA
Estos perfiles permiten ajustar en profundidad la placa de montaje, lo cual mejora la flexibilidad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Proporciona un ajuste en profundidad para la placa de montaje.
- Material: Acero galvanizado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 juego de soportes con accesorios.
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external door, or when two mounting plates are fitted back to back, if front and rear doors are used
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.