Interruptor de puerta, DSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Interruptor de puerta, DSW
El interruptor de puerta permitirá encender o apagar luces u otros dispositivos eléctricos cuando la puerta se abra sin necesidad de accionarlos manualmente.
Estándares del sector
CE
cCSAus
CCC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Certificaciones: CE, cCSAus.
- Capacidad de corte: 3 A / 240V.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
- Descripción: Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico (iluminación, señalización, alarmas, etc.). Se puede montar después de instalar el armario manteniendo así la apertura libre de la puerta. Se monta en los taladros interiores del marco de la puerta de armarios autoportantes. Entrada de cables M20.
- Beneficio: para las luces eléctricas, esto significa que cuando la puerta se cierra la luz se apaga, y para las unidades de aire acondicionado, cuando la puerta se abre la unidad se apaga, evitando cualquier condensación innecesaria
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.