Termostato doble, ETR203
Termostato doble, ETR203
Este termostato de temperatura doble regulable, ETR203, de uso en cualquier armario, aloja dos termostatos independientes, lo que reduce las exigencias de espacio en el interior del armario. Uno tiene un contacto normalmente abierto (NA) y uno tiene un contacto normalmente cerrado (NC), lo que significa que un ajuste permite controlar la refrigeración y, el otro, la calefacción. Los dispositivos controlados, como un ventilador con filtro o un ventilador de aire caliente, se activarán o desactivarán cuando se alcancen los niveles de temperatura definidos por el usuario, lo que se traduce en una reducción de los costes de funcionamiento.
Estándares del sector
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Dispositivo con dos termostatos independientes, a diferencia de los termostatos invertidos, los dispositivos conectados se pueden activar en rangos de temperaturas diferentes. Termostato (normalmente cerrado) para regular la calefacción. Termostato (normalmente abierto) para regular los dispositivos de refrigeración y señalización. Sensor bimetal termostático. Montaje rápido en perfil DIN de 35 mm (EN 60715).
- Material: Plástico según UL94 V-0.
- Rango de ajuste: 0 °C a +60 °C. Diferencia en la temperatura de conmutación menos de 7 °K y tolerancia del punto de conmutación ±4 °K.
- Capacidad de corte: 240 V CA, 10(2) A. 120 V CA, 15(2) A. 24 V CC, 30 W. Valor entre paréntesis para cargas inductivas.
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +80 °C.
- Vida útil: >100.000 ciclos.
- Conexión: Terminal de tornillo para cable (0.5 a 2.5 mm²).
- Protección: IP 20.
- Certificaciones: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- The dual thermostat can control two different devices where one requires a normally open (NO) contact and the other requires a normally closed (NC) contact
- Por lo tanto, un termostato permite que la energía fluya a un dispositivo cuando se ha superado la temperatura establecida (NO) y el otro termostato evita que la energía fluya a un dispositivo cuando se ha superado la temperatura establecida (NC)
- Customers are able to adjust both thermostat's temperature settings (the dual thermostat can control two devices at a time)
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- As two independent thermostats are housed together, one thermostat's temperature setting will control cooling and the other thermostat's temperature setting will control heating
- This thermostat will save space within the enclosure, when both cooling and heating devices have been installed, as only one device is required
- Customers can adjust the required temperatures, which means it can be installed in any enclosure
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.