Termostato / higrostato electrónico, ETF300
Termostato / higrostato electrónico, ETF300
Este termostato e higrostato regulable, ETF300, ya sea con contacto normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC), controla tanto la temperatura como la humedad relativa. Sirve para controlar los dispositivos instalados, como un ventilador de aire caliente, activándose o desactivándose cuando se alcanzan los niveles de humedad y temperatura definidos por el usuario. De este modo, se evita la condensación de agua a un coste operativo menor.
Estándares del sector
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Conexión: terminales para 2.5 mm².
- Vida útil: 50.000 ciclos.
- Rango de ajuste: 0 °C a +60 °C / +32 °F a +140 °F, y de 40% a 90% R.H.
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a + 60 °C.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Capacidad de corte: 240 V CA, 8(3) A. 120 V CA 8(3)A. 24 V CC, 4A. Valor entre paréntesis para cargas inductivas.
- Descripción: Termostato higrostato electrónico que monitoriza la temperatura y la humedad relativa de forma independiente, controla los calefactores y los ventiladores para prevenir la condensación y la corrosión dentro del armario. Montaje rápido sobre carril DIN 35 mm (60715).
- Certificaciones: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Protección: IP 20.
- Material: Plástico según UL94 V-0.
- Acabado: RAL 7035.
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Los clientes pueden ajustar la humedad y la temperatura requeridas, lo que significa que se puede instalar en cualquier gabinete y no depende de los otros componentes o equipos instalados
- The reliable thermostat and hygrostat manages both the relative humidity and temperature within the enclosure, preventing water condensation from occurring
- Frequency (Hz): 50/60
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.