Fuse-Switch Disconnector, NH
Hover to magnify image or click to enlarge
Fuse-Switch Disconnector, NH
Fuse swith disconnector with easy connection at top and bottom.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Description: 3-pole NH bus-mounting fuse swith disconnector, size 000 to 3, connection at top and bottom.
- Rated voltage: 690 V
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: IEC, GL, VDE, DNV GL
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.