Manecillas, UDH-C
Hover to magnify image or click to enlarge
Manecillas, UDH-C
Esta manecilla articulada permite abrir con facilidad el armario y limita el acceso a personal no autorizado gracias a las diferentes opciones de cierre, entre las que también se incluyen candados.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Manecilla para sustituir el cierre estándar en los armarios UCP/UCPT. Para las manecillas giratorias UDH2C, UDH2CS y UDH3C, se requiere mecanizado. UDH1C se suministra con 2 llaves.
- Suministro: 1 pieza con material de montaje.
- UDH1C is supplied with 2 keys
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Descripción: UDH0C - Neutral handle; UDH1C - Handle with key E2432; UDH2C - Handle for half cylinder; UDH2CS - Small handle for half cylinder (to be used for UCP320/UCP430)
Especificaciones
Color | Negro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.