Bisagras, DSHI
Hover to magnify image or click to enlarge
Bisagras, DSHI
La cubierta se puede abrir rápidamente y el riesgo de perderla es inexistente si se utilizan bisagras en las cajas de bornas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: La tapa se puede hacer abisagrada utilizando este accesorio. Requiere mecanizado.
- Material: Policarbonato.
- Acabado: Gris claro RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de montaje.
- La cubierta en las cajas de terminales se puede abrir rápidamente a la vez que se mantiene el contacto
- Se pueden realizar operaciones de mantenimiento fácilmente sin el riesgo de perder la cubierta de la caja de terminales
- Las cajas de terminales requieren maquinizado antes de montar las bisagras
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.