Higrostato, ETF200
Higrostato, ETF200
Este higrostato para control de la humedad relativa está disponible preconfigurado, ETF200, o regulable, ETF2000. Activa un dispositivo, como un calentador, en el interior del armario, ya sea al nivel preconfigurado del 65%, cuando se ha sobrepasado la humedad relativa, o bien a un nivel establecido por el usuario, que podría ser de entre un 40 y un 90 % de humedad.
Estándares del sector
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Higrostato mecánico diseñado para el control de los calentadores cuando se supera la humedad relativa. La humedad relativa debe mantenerse por encima del punto de rocío para evitar la condensación y la corrosión en el interior del armario. Montaje rápido en carril DIN de 35 mm (EN 60715).
- Material: Plástico según UL94 V-0.
- Capacidad de corte: 250 V CA, 5 A. CC, 20 W, (30 W ETF2000).
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a +60 °C.
- Vida útil: > 50,000 cycles.
- Conexión: Terminal de 2 × 2.5 mm².
- Protección: IP 20.
- Certificaciones: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Controlar la humedad relativa dentro del gabinete evitará que se produzca condensación de agua
- Descripción: ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat
- Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.