Enfriador industrial, TAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Enfriador industrial, TAL
El enfriador de agua industrial ofrece precisión y fiabilidad en un diseño modular con salidas a partir de 2300 W. Con salidas de 900 W a hasta 134 kW. La amplia variedad de opciones y accesorios permite distintas opciones de enfriadores.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Límites de funcionamiento a temperatura ambiente: De +15 °C a +45 °C
- Nivel de presión acústica (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78
- "Conexiones de ENTRADA/SALIDA de líquido (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 2""1/2"
- Capacidad del depósito de almacenamiento (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Tipo de bomba: Periférica | centrífuga
- Tensión de alimentación secundaria (V): 230 V CA | 24 V CA
- Gas refrigerante (HFC): R134A | R410A
- Precisión de temperatura (K): +/-2
- Tipo de líquido: Agua
- Intervalo de temperatura de líquido ajustable: De +8 °C a +25 °C.
Especificaciones
Fluid Type | Water |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.