Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Internal segregation horizontal plates Hover to magnify image or click to enlarge

Internal segregation horizontal plates | Potencia y Distribución, MSIS

This polycarbonate horizontal separation plate, MSIS, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and a front panel that is placed inside the enclosure. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.12 in
Espesor 3 mm
Color Gris
Material Poliéster
Acabado Smooth
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.