Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Internal side panels Hover to magnify image or click to enlarge

Internal side panels | Potencia y Distribución, MSPS

The galvanised steel internal side panels, MSPS, segregate vertical sections and allow for mounting of busbar supports, MHSH, as well as other accessories. It is a flexible solution both for fix and plug in systems and allows for meeting form 4 segregation according to IEC 61439.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.06 in
Espesor 1.5 mm
Acabado Pintado al polvo
Material Acero
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.