Soporte de teclado, OIKS
Hover to magnify image or click to enlarge
Soporte de teclado, OIKS
Este soporte de teclado se fija al panel de control y es ideal cuando se necesita una interfaz entre el panel de control y el armario conectado.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Soporte de teclado para ser fijado en el panel de control. Se requiere mecanizado
- Material: Acero. Disponible en acero inoxidable bajo pedido.
- Acabado: RAL 9006.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.
- The keyboard can be operated next to the control panel
- The keyboard support makes operations easier for the end user, especially when an interface with the control panel is required that cannot be done via the touchscreen, such as programming
- Control panels require machining before the keyboard drawer can be mounted
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.