Adaptador para sistema Lütze, CLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptador para sistema Lütze, CLS
Este adaptador permite el montaje del sistema Lütze directamente en el marco del armario autoportante.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Adaptador para fijar el sistema Lütze directamente al marco del armario autoportante.
- Material: Acero cincado de 2.5 mm.
- Cantidad por embalaje: 6 barras adaptadoras con accesorios de montaje.
- The adapter profile allows for mounting the Lütze system into enclosures
- nVent HOFFMAN's enclosures can be used even when the end user's specification states that a Lütze system is required
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.