Placa montaje, GCPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa montaje, GCPZ
La placa de montaje de acero reduce el tiempo necesario para montar la consola, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Placa de montaje estándar para pupitres MPG(S)
- Material: Acero galvanizado de 2
- Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje
Especificaciones
Espesor | 0.1 in |
Espesor | 2.5 mm |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.